Publier vos produits
IS6-118WR Medium Power Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS6-118WR Medium Power Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduit par Google,

Les haut-parleurs résistants aux intempéries de la SÉRIE I Subwoofer 600 offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçus pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, les subwoofers de la SÉRIE I offrent une large gamme de tailles et de capacités qui peuvent être spécifiquement adaptées aux besoins de n'importe quel lieu moderne.

Les subwoofers compacts et discrets de la SÉRIE I à pilote unique sont idéaux pour les sous-graves distribués ou dissimulés et constituent le choix parfait pour les applications au sol. De plus, chaque armoire a été soigneusement conçue pour fournir des largeurs de face et des emplacements de points de suspension correspondants pour une intégration transparente dans les réseaux suspendus avec les modèles à gamme complète I SERIES lorsqu'une extension LF supplémentaire est nécessaire mais qu'une apparence compacte est requise.

L'IS6-118WR est un subwoofer compact à rayonnement direct avec de grands ports équilibrés qui offrent un réglage optimal de l'enceinte et une répartition uniforme de la pression d'air vers le cône du haut-parleur, réduisant la distorsion et prolongeant la longévité du système. Un moteur en ferrite optimisé par FEA avec de longues capacités d'excursion linéaire fournit une réponse des basses profondes pour la petite taille de l'enceinte.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: subwoofer, is6-118wr, is6 118wr, is6118wr, is6 118 wr, is6, 118, is6-118, is6 118, is6118, is6, 118, wr, sub woofer, i series, water resistant

Spécifications techniques
  • Réference unique.is6-118wr_community-subwoofer
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Subwoofers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers