Publier vos produits
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur au design compact KUBO3 est livré avec un haut-parleur large bande de 3 pouces et un port bass-reflex offrant une réponse rapide et dynamique des basses. L'exceptionnel KUBO3 conçu en forme de cube symétrique produit une puissance dynamique de 40 watts à 8 ohms. Le support K-Mount combiné aux boulons de fixation en K soigneusement conçus vous garantit un raccordement sûr et confortable des haut-parleurs. La gestion facile des câbles et la possibilité de montage vertical ou horizontal à 140° vous permettent d'installer le KUBO3 partout sur tout type de mur ou de plafond. La connexion in & link avec les connecteurs euroblock permet un chaînage facile de plusieurs haut-parleurs KUBO. Les embouts conviviaux pour l'installateur, maintenus en place par 14 puissants aimants en néodyme intégrés, cachent toutes les connexions et le matériel de support des deux côtés. L'enceinte KUBO, originale et intemporelle, se fondra dans n'importe quel type d'intérieur, ajoutant de l'élégance à n'importe quel environnement.

    Disponible en noir ou blanc.

    Spécification
    • Keywords: kubo3, kubo 3, kubo, loudspeaker, loud speaker, speaker, 40w, 40watt, 40 watt, dynamic bass, symmetrical, cube, cube-shape, cube shape, retail, hospitality, audio, sound, music,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kubo3_desono-surface-mount
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers