Publier vos produits
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur basse impédance MASK6C a un design unique et offre un son cristallin pour le son de fond jusqu'à la musique de niveau dance. L'armoire est fabriquée en ABS PP4 renforcé de haute qualité, avec une grille en aluminium. La conception du MASK6C garantit des performances de haute qualité et durables en utilisation intérieure et extérieure, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le MASK6C est doté d'un puissant woofer à cône en papier enduit de 6,5 pouces et d'un tweeter à dôme en soie de 1 pouce, ce qui se traduit par un SPL élevé et une distorsion extrêmement faible. Cela garantit une clarté sans précédent sur l'ensemble du spectre de fréquences. La protection intégrée en 3 étapes et les composants de haute qualité font du MASK6C un haut-parleur ultra fiable et à sécurité intégrée, même à des charges de puissance élevées. Grâce à la conception révolutionnaire du support ClickMount, le MASK6C est rapide et facile à installer. Les clics prédéfinis sur le ClickMount garantissent un alignement parfait pour chaque haut-parleur. Avec le système discret de gestion des câbles, le niveau à bulle intégré et les connecteurs d'entrée/sortie, le câblage complet est effectué sur le support. Disponible en noir ou blanc.

    Disponible en noir ou blanc.

    Spécification
    • Keywords: mask6c, mask 6c, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, music, sound, retail, hospitality, low impedance, ultra-reliable, fail safe, pp4 abs, aluminium grill, surface mount, clickmount, click mount,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mask6c_desono-surface-mount
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers