Publier vos produits
MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System
Biamp

MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System

Traduit par Google,

Le système de discussion avec microphone MDS est un système de discussion de table très flexible de petite à moyenne taille. Ce système audio facile à configurer et à utiliser est la solution idéale pour les salles de réunion, les salles de conseil et les salles de conférence moyennes. Ce système de discussion se compose d'une unité président (MDS.CHAIR) et jusqu'à 19 unités délégués (MDS.DEL). L'interface de connexion (MDS.INT) est située au début de la chaîne de microphones.

Ce système MDS a une conception de boucle de circuit unique avec une configuration facile à l'aide de câbles CAT5 standard pour relier jusqu'à 20 unités en guirlande (chaque microphone et adaptateur de commutation peut être situé n'importe où dans la boucle). Lorsque le président appuie sur le bouton de sourdine, seule l'unité du président sera active et tous les délégués seront mis en sourdine et désactivés. Les délégués peuvent appuyer sur un bouton pour parler dans le microphone à col de cygne flexible. Le MDS.INT se connecte facilement à n'importe quel préamplificateur ou matrice avec une entrée MIC avec un large contrôle de gain (environ +20dB de gain nécessaire), vous permettant de contrôler le volume et/ou d'utiliser la sortie d'enregistrement pour enregistrer la réunion.

Spécification
  • Keywords: mds.int, mds, mds interface, mds psu, mds interface and psu, discussion system, delegate mic, delegate microphone, chair micrphone, board room, meeting room, executive, tabletop discussion system, microphone discussion system,

Spécifications techniques
  • Réference unique.mds-int_commercial-audio-microphone
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication