Publier vos produits
MPH31-G Horn Loaded Sound Projector
Biamp

MPH31-G Horn Loaded Sound Projector

Traduit par Google,

Le MPH31 est un projecteur de son à pavillon adapté aux installations à faible impédance et 100 volts. Les applications les plus couramment utilisées sont les zones bruyantes où vous avez besoin que le son soit plus directif. C'est à coup sûr la solution idéale pour les halls de production, les entrepôts... Assurez-vous que tout le monde entende votre message haut et fort.

Le MPH31 a été spécialement conçu pour la musique de fond en extérieur, mais peut également s'appliquer à tout autre endroit où vous souhaiterez bénéficier du boîtier robuste et de l'indice IP54. Ce projecteur de musique à klaxon peut fonctionner en 30, 15, 7,5 et 4 watts dans un système de 100 volts en utilisant l'interrupteur simple et facilement accessible à l'arrière de l'enceinte.

Si vous recherchez une solution pour un son équilibré pour la reproduction de la musique et de la parole, le MPH31 se présentera comme un haut-parleur très apprécié avec de nombreuses possibilités. Les installateurs adorent simplement le fait qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir l'armoire pour connecter les fils des haut-parleurs.

Spécification
  • Keywords: apart, projector, horn, mph31-g, mph31g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, ip54 rating, ip54, loaded horn, low impedance, mph31,

Spécifications techniques
  • Réference unique.mph31_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers