Publier vos produits
NPX G1100 Convenience Paging Station
Biamp

NPX G1100 Convenience Paging Station

Traduit par Google,
Le NPX G1100 est une station d'appel pratique à 10 boutons avec microphone à col de cygne pour une utilisation dans les systèmes Qt X et Tesira. Le G1100 dispose d'un DSP intégré et d'une mémoire embarquée pour prendre en charge les fonctionnalités de sonorisation standard et avancées. Les données audio et de contrôle numériques peuvent être transmises par AVB ou Dante. Le NPX G1100 peut stocker 999 codes de page configurables par l'utilisateur et jusqu'à 10 messages préenregistrés. De plus, le G1100 prend en charge le montage sur table et au mur avec un « pied » amovible qui permet de monter la station d'appel à plat sur n'importe quelle surface, et une fente en K est incluse pour une sécurité physique renforcée via un verrou Kensington® en option. Le NPX G1100 répond aux exigences de radiomessagerie pour les installations de toutes tailles.
Spécification
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Up to 999 user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality gooseneck cardioid microphone
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Spécifications techniques
  • Réference unique.npx-g1100_npx-paging-station
  • Famille de produitsTesira
  • Groupe de produitsNPX Paging Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication