Publier vos produits
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Traduit par Google,

    L'OVO3 est un petit haut-parleur bidirectionnel de 3' à faible impédance. Cette enceinte est appréciée pour son prix abordable, sa qualité sonore et son design élégant. Ce nouveau venu dans la série OVO peut être utilisé dans des lieux plus résidentiels et pour la musique d'ambiance dans les petits magasins de détail et les restaurants…

    L'OVO3 utilise un système de support qui vous permet de positionner le haut-parleur dans une variété d'angles différents. Si vous souhaitez installer l'OVO3 sur une surface plane, cela peut facilement être fait avec le tampon fourni. Le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème. Le support mural et l'adaptateur de montage sur étagère sont inclus.

    Spécification
    • Keywords: ovo3, ovo3-bl, ovo3-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide, ovo 3, ovo, apart,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ovo3_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers