Publier vos produits
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
    Biamp

    PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt

    Traduit par Google,

    Le PA2240BP est un amplificateur de puissance 100 volts à 2 canaux pontable et ultra fiable qui peut être utilisé dans tous vos grands projets 100 volts. Il peut être configuré comme un amplificateur à 2 canaux (2 x 240 watts) ou peut être intégré à un amplificateur de puissance de 1 x 480 watts si vous avez besoin d'alimenter un grand groupe d'enceintes jusqu'à 480 watts.

    Les deux canaux disposent d'une entrée programmée et prioritaire avec contrôle indépendant des basses et des aigus qui garantit une excellente expérience sonore, même dans des conditions acoustiques difficiles. L'entrée prioritaire d'urgence peut être activée par fermeture de contact pour annuler l'entrée programme ou musicale.

    Le PA2240BP fonctionne sur 230 V CA et 24 V CC, ce qui le rend excellent par rapport aux autres amplificateurs de puissance. De cette manière, l'unité peut facilement être utilisée dans des systèmes d'évacuation conformes à la réglementation EN60849. Comme toutes les commandes du PA2240BP sont situées sur le panneau arrière, les modifications des paramètres de l'amplificateur par des personnes non autorisées ou non qualifiées peuvent être empêchées.

    Spécification
    • Keywords: pa2240bp, pa 2240bp, 2240bp, 2240 bp, 2240, bridgeable, power amplifier, power amp, amplifier, 2x240w, 2x240 watts, 2-channel, 2 channel, evacuation system, compliant, en60489, 2 outputs, 2 channel outputs, 2 inputs, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pa2240bp_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers