Publier vos produits
PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V
PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V
    Biamp

    PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V

    Traduit par Google,

    Le PA240P est un amplificateur de puissance à tension constante de 240 watts entièrement équipé qui peut répondre à toutes vos exigences. C'est l'appareil permettant de créer des applications sonores industrielles professionnelles plus importantes. Outre une grande fiabilité et les fonctions de base d'un amplificateur de puissance, le PA240P excelle par rapport aux produits similaires par l'inclusion de ses caractéristiques techniques, possibilités et protection supplémentaires.

    L'unité est capable de piloter des lignes de haut-parleurs de 4 ohms ou à tension constante (50 – 70 – 100 volts). L'amplificateur dispose d'une entrée pour la musique de fond (avec liaison directe) et d'une entrée de ligne prioritaire (pour les messages d'appel ou d'évacuation), qui peut être activée par fermeture de contact.

    Le contrôle des basses et des aigus garantit une excellente expérience sonore, même dans des conditions acoustiques difficiles. Le PA240P est livré avec un capot de protection métallique amovible afin que les personnes non autorisées ne puissent pas modifier les commandes de volume, de graves et d'aigus de l'amplificateur depuis le panneau avant.

    Le volume de l'entrée programme peut être réglé à l'avant et le volume de l'entrée prioritaire à l'arrière de l'amplificateur. Lorsque l'entrée prioritaire a été activée, des sorties 24 V DC seront disponibles pour activer les relais prioritaires des atténuateurs de haut-parleurs ou d'autres appareils.

    Spécification
    • Keywords: pa240p, pa 240p, 240p, 240 p, power amplifier, power amp, amplifier, 1x240w, 1x240 watts, 1-channel, 1 channel, evacuation system, compliant, en60489, 1 output, 1 channel output, 1 input, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pa240p_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers