Publier vos produits
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
    Biamp

    PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth

    Traduit par Google,

    Le PCR3000RMKIII est un lecteur de musique professionnel multisource CD/USB/carte SD avec tuner FM RDS et DAB+ intégré. De plus, l'appareil dispose désormais également d'un récepteur Bluetooth interne qui peut être connecté à n'importe quelle source musicale, smartphone ou ordinateur équipé d'une connexion Bluetooth. De plus, le PCR3000RMKIII est équipé de plusieurs sorties analogiques indépendantes, d'une sortie numérique coaxiale et optique pour le lecteur CD/USB/SD et d'un port RS232 pour une utilisation avec des systèmes de contrôle intégrés.

    Il y a une fente USB et carte SD à l'avant et une autre entrée USB à l'arrière de l'appareil (pour éviter que les gens ne sortent la clé USB). L'appareil dispose d'un commutateur de mode de fonctionnement à l'arrière pour choisir entre Auto Play et Cue. Lorsque le PCR3000RMKIII est en mode de lecture automatique, l'appareil commencera toujours à jouer automatiquement lorsqu'il est allumé. En mode Cue, l'appareil attendra toujours une commande de lecture après le rétablissement de l'alimentation ou la sélection d'une autre piste.

    Le niveau de gain de la sortie analogique peut être réglé à l'arrière afin de correspondre au niveau de sortie des autres sources audio. De plus, une sortie combinée est disponible. Cette sortie jouera la musique du lecteur CD/USB/SD par défaut. Lorsqu'aucun média n'est en cours de lecture depuis le lecteur CD/USB/SD, la sortie bascule automatiquement sur la sortie tuner (FM ou DAB+) après quelques secondes, à condition que le tuner ne soit pas en mode veille.

    Le PCR3000RMKIII peut être contrôlé par les commandes du panneau avant, la télécommande infrarouge incluse ou les commandes RS232.

    Spécification
    • Keywords: pcr3000rmkiii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog, fm rds, dab tuner, dab+, tuner, integrated fm, bluetooth, cue mode,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pcr3000rmkiii_commercial-audio-music-source
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Music Sources
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio