Publier vos produits
Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module

Traduit par Google,

Le module de contrôle Cambridge Qt® X 300/300D est un générateur de masquage sonore, un contrôleur, un égaliseur de bande de tiers d'octave et un amplificateur, avec deux entrées audio auxiliaires pour permettre la distribution de l'audio à partir de contrôleurs de radiomessagerie et/ou de lecteurs de musique (de fond). Le Qt X 300/300D contrôle jusqu'à trois zones d'émetteurs Qt standards ou actifs. Le module de contrôle Qt X 300/300D est un contrôleur compact à trois zones pouvant être mis en réseau adapté aux installations jusqu'à 36 000 pieds carrés (3 345 m 2 ). Chaque zone peut être réglée indépendamment pour le masquage et les niveaux et spectres audio auxiliaires. Les deux modèles sont entièrement compatibles avec le logiciel de gestion de système SageVue™ de Biamp. Lorsque plusieurs contrôleurs sont inclus dans un seul système, les entrées audio peuvent être partagées entre tous les contrôleurs via AVB ou Dante (300/D).

Spécification
  • Keywords: qt x 300, qt x 300d, qtx300, qtx300d, qt x300, qt x300d, qtx 300, qtx 300d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 3 zone, three zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 300/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 36,000 square feet, 36000 sq ft,

Spécifications techniques
  • Réference unique.qt-x-300_masking-generator
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio