Le R.35-3896-EN est un haut-parleur triaxial à cône à anneau en carbone de 8 pouces certifié EN54-24, doté de la technologie exclusive MultiSource Waveguide™ de Community qui intègre habilement la sortie de deux pilotes de compression médium et d'un pilote de compression HF de sortie de 1 pouce dans une seule source cohérente. Entièrement passif, il est conçu pour une reproduction musicale plate sans égaliseur et offre des niveaux SPL de premier ordre pour un haut-parleur de sa taille.
Le R.35-3896-EN répond au besoin d'un haut-parleur compact hautes performances pour les zones de remplissage et supplémentaires dans les grandes salles et pour les petites salles souhaitant se conformer aux normes EN54. Avec une qualité vocale et musicale exceptionnelle, le R.35-3896-EN convient également à une utilisation intérieure et extérieure dans une grande variété d'applications, y compris la musique de fond et de premier plan et les systèmes d'annonces dans les entreprises audiovisuelles, les centres de loisirs, les piscines, théâtres, boîtes de nuit, centres commerciaux, stades, bateaux de croisière, parcs à thème et usines.
Le haut-parleur LF à bobine acoustique de 3 pouces et à cône en carbone de 8 pouces à haut rendement présente une conception de cadre sans bride qui permet une zone de cône presque équivalente à un haut-parleur typique de 10 pouces, ce qui se traduit par une sensibilité élevée et une extension LF accrue. Le faible point de croisement passif LF/MR permet d'améliorer le contrôle des médiums et d'éliminer la coloration du pavillon dans la réponse LF. Doté d'un autoformeur intégré, le R.35-3896-EN est certifié pour une utilisation dans les applications de systèmes distribués 100 V.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
La communauté ALC404D est recommandée pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.