Publier vos produits
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Traduit par Google,

    Performances sonores impeccables, extrêmement fiables, sans entretien - c'est ainsi que nous décrirons notre dernier REVAMP2120T. Cet amplificateur de puissance numérique à 2 canaux fournit une puissance de sortie de 2 x 120 watts à 100 volts ou à 4 ohms, qui peut facilement être pontée en un puissant amplificateur simple de 240 watts à 100 volts ou 8 ohms. Le REVAMP2120T est un amplificateur de classe D refroidi par convection sans ventilateurs intégrés, ce qui garantit que l'amplificateur est silencieux et sans poussière. La conception 1U ergonomique et efficace dispose d'un transformateur de sortie toroïdal à séparation galvanique intégré pour éviter les influences et les perturbations externes. Lors de la configuration du gain d'entrée, l'indicateur LED du clip arrière peut être utilisé pour une installation rapide et facile. Les multiples entrées et connecteurs de liaison font du REVAMP2120T un amplificateur polyvalent et facile à installer supérieur à tout autre sur le marché de l'installation fixe.

    Spécification
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers