Publier vos produits
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
    Biamp

    REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W

    Traduit par Google,

    Le REVAMP4240T est un amplificateur de puissance numérique professionnel à 4 canaux avec une puissance de sortie de 4 x 240 watts à 100 volts, mais l'unité est également pontable à 2 x 480 watts à 100 volts. L'unité intègre une alimentation SMPS à haut rendement et des sorties avec une topologie de sortie de classe D efficace.

    Le REVAMP4240T est l'amplificateur idéal pour les applications avec 4 zones en mono, 2 zones en stéréo ou même les systèmes pontés double mono ou stéréo pontés. Cet amplificateur contient un ventilateur de refroidissement intelligent à vitesse variable qui ne sera activé qu'en cas d'urgence.

    Afin de faire correspondre chaque entrée à sa source respective, la sensibilité d'entrée peut être adaptée à vos besoins. L'étage d'entrée dispose également d'un filtre HP 250 Hz intégré pour optimiser le système pour une utilisation sur des haut-parleurs à pavillon.

    Spécification
    • Keywords: revamp4240t, revamp 4240t, 4240t, 4-channel, bridgeable, power amp, power amplifier, 4x240w, 4x240 watts, class-d, class d, smps power supply, cooling fan, 4 zones, 2 zones, stereo zone, bridged,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp4240t_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers