Le SUB2400 est un puissant subwoofer passif double de 10 pouces qui fournira des basses incroyables et percutantes qui feront vibrer votre pantalon. Avec les haut-parleurs MASK6 ou MASK8 et l'amplificateur numérique à 3 canaux (CHAMP-3D), vous obtenez un système de sonorisation parfait et infaillible qui convient aux bars, pubs, clubs, restaurants, tavernes... où souvent 'danse la musique de niveau est requise.
Ce subwoofer a deux chambres passe-bande où chaque chambre est équipée d'un woofer à double bobine de 10 pouces. Avec la technologie push-pull, cela se traduit par une enceinte relativement petite avec une sortie énorme et une très faible distorsion. Grâce à la petite taille des woofers, moins de masse doit être déplacée. La reproduction des basses est beaucoup plus "punchy" et "plus rapide" par rapport aux baffles 15" ou 18". Le SUB2400 a été comparé à un seul subwoofer de 15" et 18" et les résultats ont été étonnants en faveur du SUB2400 !
Le SUB2400 peut être piloté en mode 4 ohms ou 16 ohms. La sélection se fait par le gros switch à l'arrière du subwoofer. Surtout avec de longs câbles, le mode 16 ohms est conseillé. Moins de puissance est perdue et la réponse des basses sera bien meilleure. Le mode 16 ohms vous permet également d'utiliser plusieurs baffles.