Publier vos produits
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders

    Traduit par Google,
    Le Tesira EX-AEC est un boîtier d'extension demi-rack à utiliser avec les périphériques de classe serveur Tesira compatibles AVB. L'EX-AEC est un extenseur d'entrée audio de niveau micro ou ligne à 4 canaux avec AEC (Acoustic Echo Cancellation). L'expandeur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et le contrôle, et est alimenté par PoE+.
    Spécification
      • Four channels of balanced mic or line level input with AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty 

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-aec, ex-aec, tesira ex aec, ex aec, tesira exaec, exaec, aec, tesira aec

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-ex-aec_expander
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsExpanders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio