Publier vos produits
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
    Biamp

    Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander

    Traduit par Google,
    Le Tesira EX-MOD est un périphérique d'extension modulaire conçu pour être utilisé avec des périphériques de classe serveur Tesira compatibles AVB. Il peut être configuré avec jusqu'à trois cartes d'entrée et/ou de sortie à 4 canaux pour un maximum de 12 canaux. L'expandeur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et le contrôle.
    Spécification
      • Can be configured with up to three I/O cards
      • Up to 12 channels of analog audio
      • AVB/TSN connection to Tesira system for audio networking, configuration and control
      • Plug-in barrier strip connections on cards
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Internal universal power supply
      • Rack mountable (1RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-mod, ex-mod, tesira ex mod, ex mod, tesira exmod, exmod, mod, tesira mod

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-ex-mod_expander
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsExpanders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio