Publier vos produits
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le Tesira SERVER-IO est un serveur de réseau numérique. Il est configuré en usine avec une carte DSP-2 et est capable de gérer jusqu'à deux cartes DSP-2 supplémentaires. Le SERVER-IO peut accueillir jusqu'à trois cartes réseau audio au total par serveur. Les combinaisons de cartes réseau peuvent inclure une carte réseau AVB-1 Audio Video Bridging, jusqu'à deux cartes réseau SCM-1 CobraNet et jusqu'à deux cartes réseau DAN-1 Dante dans n'importe quelle configuration. Le SERVER-IO peut prendre en charge jusqu'à 12 cartes d'E/S Tesira standard pour un maximum de 48 canaux d'E/S audio (par exemple, niveau micro et ligne, VoIP et interface téléphonique FXO). Le SERVER-IO peut être utilisé comme appareil autonome ou avec des extensions Tesira pour former un réseau audio hautement évolutif.
    Spécification
      • Supports up to 3 DSP-2 cards
      • Supports up to 12 I/O cards with a maximum of 48 channels of analog audio
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o, digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, server io, server-io, tesira server io, tesira server-io

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-server-io_configurable-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsConfigurable Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau