Publier vos produits
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER Configurable I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le Tesira SERVER est un serveur de réseau numérique. Il est configuré en usine avec une carte DSP-2 et peut accepter jusqu'à un total de huit cartes DSP-2. Le SERVEUR est également configuré en usine avec une carte AVB-1 et dispose d'un deuxième emplacement qui peut être équipé d'une carte AVB-1 supplémentaire, d'une carte CobraNet 32 x 32 canaux SCM-1, d'un DAN-1 Dante™ 64 x 64 canaux ou une carte d'E/S standard pour quatre canaux d'E/S locales. Le SERVER est le cœur d'un système audio numérique Tesira et peut être utilisé avec des extenseurs Tesira pour former un réseau audio hautement évolutif. Tesira SERVER prend en charge les connexions réseau multimédia redondantes primaires et secondaires pour fournir un streaming audio résilient. Si le réseau multimédia principal connaît des temps d'arrêt, la connexion secondaire prend le relais sans perte de continuité.
    Spécification
      • Supports up to 8 DSP-2 cards
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB  
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, cobra net, dan-1 dante, dan 1, danter, dante, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, configurable, dsp, audio dsp, audio, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-server_configurable-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsConfigurable Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau