Publier vos produits
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ AVB CI est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques, chacune dotée de la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC), 8 sorties analogiques et jusqu'à 8 canaux audio USB configurables. TesiraFORTÉ AVB CI utilise le réseau audio numérique AVB/TSN et peut être utilisé comme appareil autonome ou combiné avec d'autres appareils TesiraFORTÉ AVB et des serveurs, extenseurs, terminaux et contrôleurs Tesira.
    Spécification
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ci, avbci, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte avb ci, forte avb ci, avb, avb ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ci, forté avb ci, tesira forté avb ci

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-avb-ci_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio