Publier vos produits
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ AVB VT4 est un serveur audio numérique avec 4 entrées analogiques et 4 sorties analogiques, et inclut la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC) sur les 4 entrées. Il comprend jusqu'à 8 canaux audio USB configurables, une interface VoIP à 2 canaux et une interface téléphonique FXO standard. TesiraFORTÉ AVB VT4 utilise le réseau audio numérique AVB/TSN et peut être utilisé comme appareil autonome ou combiné avec d'autres appareils TesiraFORTÉ AVB et DSP, extenseurs, terminaux et contrôleurs Tesira.
    Spécification
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 4 mic/line level inputs with AEC, 4 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, avb vt4, avb, vt4, voip, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt4, forté vt4, vt4, tesira forté vt4, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt4, forte vt4, vt4, tesira forte vt4, tesira forte avb vt4, forte avb vt4, avb, avb vt4, forte vt4, tesira vt4, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt4, forté avb vt4, tesira forté avb vt4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-avb-vt4_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio