Publier vos produits
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ AVB VT est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC) sur les 12 entrées. Il comprend jusqu'à 8 canaux audio USB configurables, une interface VoIP à 2 canaux et une interface téléphonique FXO standard. TesiraFORTÉ AVB VT utilise AVB/TSN pour la mise en réseau audio numérique et peut être utilisé comme appareil autonome ou combiné avec d'autres appareils TesiraFORTÉ AVB et des serveurs, extenseurs, terminaux et contrôleurs Tesira.
    Spécification
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb vt, avbvt, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte avb vt, forte avb vt, avb, avb vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt, forté avb vt, tesira forté avb vt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-avb-vt_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio