Publier vos produits
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ DAN AI est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, jusqu'à 8 canaux audio USB configurables et une mise en réseau audio numérique Dante.
    Spécification
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ai, digital audio networking, audio networking, aec, dante, fixed audio, dsp, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte dan ai, forte dan ai, dan, dan ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ai, forté dan ai, tesira forté dan ai

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-dan-ai_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio