Publier vos produits
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
    Biamp

    Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device

    Traduit par Google,
    Le GPIO-1 fournit 16 entrées et sorties à usage général pour contrôler divers aspects d'un système Vocia. Le GPIO-1 est un appareil surveillé et peut être utilisé avec un LSI-16e dans des applications de sécurité des personnes nécessitant davantage d'entrées ou de sorties logiques. Le GPIO-1 dispose d'une double alimentation à partir de ports Ethernet PoE et d'une alimentation alternative à partir de deux entrées 24 V CC. En cas de coupure de courant, le basculement entre les sources d'alimentation assurera un fonctionnement ininterrompu.
    Spécification
      • 16 general purpose logic inputs and outputs
      • Device monitoring
      • Able to be used to directly interface with fire alarm and emergency equipment
      • PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • Software-configurable
      • Control over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia gpio-1, vocia gpio1, vocia gpio 1, gpio-1, gpio 1, gpio1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-gpio-1_controller
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsControllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau