Publier vos produits
Vocia® VA-8600 Amplifier
Vocia® VA-8600 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8600 Amplifier

    Traduit par Google,
    Le VA-8600 est un amplificateur multicanal en réseau. Il est compatible CobraNet et dispose de huit canaux d'amplification modulaire et DSP avec basculement canal à canal ou appareil à appareil en option.
    Spécification
      • Modular based design
      • Amplification modules with software configurable power levels/load options:
        • 8 amplification modules per frame with 100 to 600 Watts per module (maximum of 2400W peak per chassis)
        • 70V or 100V with direct drive capability, or low-impedance (4O or 8O) operation
      • Maximum of 2400 Watts per chassis
      • Failover capability between channels and amplifiers
      • Failover capability between channels and amplifiers:
        • Device-to-Device
        • 1:1
        • Dual 3:1 (VFOM-1 module required)
        • 7:1 (VFOM-1 module required)
      • LED Indication:
        • Amplifier failure
        • Clip present
        • Fan stuck-rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Signal peak
        • Signal present
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • Software monitoring features:
        • Amplifier failure
        • Excessive clipping
        • Fan stuck-rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Peak present
        • Short circuit on output
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio and control data over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Heavy duty removable terminal block connectors for speaker line connections
      • Rotary switches for unit identification
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-8600, vocia va8600, vocia va 8600, va-8600, va 8600, va8600, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-va-8600_amplifier
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie