Publier vos produits
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    Traduit par Google,
    L'appareil VPSI-1 est conçu pour permettre aux microphones tiers et aux indicateurs LED de s'interfacer en tant qu'appareils esclaves avec les microphones des séries Vocia Wall Stations (WS-4/10, EWS-4/10) et Desk Stations (DS-4/10). et au périphérique Vocia Input 6 (VI-6) pour la pagination via les ports de pagination. Le VPSI-1 peut également faciliter l'interfaçage des microphones tiers et du système de contrôle avec les stations murales et de bureau Vocia. La station d'appel hôte doit être configurée pour le mode 'Télécommande' dans le logiciel.
    Spécification
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-vpsi-1_expansion-input
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsExpansion Inputs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication