Contrôleur de haut-parleur amplifié et DSP audio - 2 canaux partageant 1200 W avec Dante et AVB.
SÉRIE VOLTERA DM - Auparavant indisponibles dans ce segment, les contrôleurs de haut-parleurs amplifiés en réseau Voltera DM offrent toutes les performances d'un processeur de signal numérique (DSP) Tesira autonome, intégré au châssis 1 RU, offrant la capacité d'héberger, de sélectionner, de configurer et de régler un système complet basé sur Tesira.
Configurables via les logiciels Tesira ou VenueTune, les contrôleurs de haut-parleurs amplifiés Voltera DM combinent de manière transparente l'amplification et le traitement dans une solution en réseau unique et économique, idéale pour les lieux de petite et moyenne taille tels que les hôtels, les restaurants, les détaillants et les lieux de culte.
Caractéristiques principales
- NOUVEAU : La bibliothèque de haut-parleurs ALAMOS configure automatiquement les profils Tesira pour des centaines de haut-parleurs Cambridge, Desono et Commercial Audio
- Compact et puissant : jusqu'à 8 canaux (série D) ou 4 canaux (série DM) dans une seule unité
- Compatible avec les protocoles réseau AVB, Dante et AES67
- Égaliseur à cosinus surélevé précis en dessous de 160 Hz
- Égaliseur à cosinus surélevé contrôlé par groupe, ce qui le rend attrayant pour les grands systèmes
- Interface multimédia redondante
- Partage de puissance jusqu'à +100 % par canal
- Lo-Z ou Hi-Z par canal pour prendre en charge les systèmes hybrides
- Capacité de sortie à haute tension de crête
- Garantie de 5 ans