Publier vos produits
W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

Le pilote LF de 8" et le cône MF/LF de 8" avec son pilote de compression HF monté coaxialement sur le pavillon fournissent un motif de dispersion conique contrôlé de 85 degrés. Le W2-228 est idéal pour les applications à courte portée où une reproduction complète et une haute résistance aux intempéries sont nécessaires, fournissant un système musical sans compromis dans un boîtier compact. Il peut être monté dans des orientations horizontales ou verticales sans affecter le modèle de couverture.

Le boîtier et la plaque frontale du haut-parleur structurellement solides et la grille Weather-Stop ™ à trois couches offrent une résistance aux intempéries et une durabilité. Toute la quincaillerie exposée est en acier inoxydable ou en aluminium thermolaqué. Un étrier de montage en acier inoxydable revêtu de poudre est inclus.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: compact premium performance three-way, w2-228, w2228, w2 228, w2, 228, three-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.w2-228_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers