Publier vos produits
TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP
TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® X 800 Meeting Room DSP

    Traduit par Google,

    TesiraFORTÉ X 800 est un DSP de salle de réunion doté de plusieurs points de connexion audio réseau et analogiques, avec 8 canaux d'annulation d'écho acoustique (AEC) assignables sur n'importe quelle entrée numérique ou analogique. Cinq ports Ethernet 1 Gigabit sont fournis, dont quatre sont alimentés par PoE+, et qui prennent en charge les médias et contrôlent le trafic de divers types, y compris AVB, Dante et VoIP.

    Le TesiraFORTÉ X 800 est également équipé de la fonction de lancement révolutionnaire de Biamp. Avec Launch, les performances acoustiques de la pièce sont analysées et optimisées d'une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la diffusion d'expériences extraordinaires de manière cohérente dans toute votre organisation.

    Spécification
      • Up to 64x64 AVB Streams of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • Up to 128 x 128 channels of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • 32 x 32 channels of digital audio networking via the Dante protocol
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 2 mic/line level inputs, 2 mic/line level outputs
      • Five 1 Gigabit Ethernet Ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3.at Class 4, 30W)
      • Up to 2x2 channels of configurable USB audio
      • 8 AEC channels assignable to any input
      • 4-pin GPIO
      • Surface mountable with included bracket
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiraforté, tesiraforté x800, x 800, tesira forte, tesiraforte, tesiraforte x 800, x800, forté, meeting room, dsp, aec, poe+, avb, aes67,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.x-800_compact-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsCompact Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio