Publier vos produits
AÉROTHERMES NOZ2 25A / H2 / H3 / H6 / C6
Archivé

AÉROTHERMES NOZ2 25A / H2 / H3 / H6 / C6

Source de chaleur éco-énergétique, pour un maximum de confort dans les grands locaux

Pour chauffer efficacement de grands bâtiments souvent hauts sous plafond, Biddle propose un aérotherme qui surclasse les autres aérothermes du marché : NOZ2. La technologie NOZ2 permet de réaliser d’importantes économies d'énergie tout en assurant un environnement de travail confortable grâce à plusieurs atouts majeurs : une distribution optimale de l'air, une perte minimale de chaleur et un réglage entièrement automatique.

Génération automatique de chaleur en fonction des besoins

Grâce à ses ventilateurs EC (éco-énergétiques) à réglage continu, l'aérotherme NOZ2 à réglage automatique , permet d’orienter les buses pour apporter du confort aux endroits souhaités. De plus, la chaleur présente en hauteur est automatiquement réutilisée de manière efficiente pour maintenir une température ambiante au niveau du sol.

Spécification
  • POURQUOI NOZ2?

    1. Solution climatique éco-énergétique
    2. Réduction de 15 % de la puissance nécessaire
    3. Réutilisation efficace de l'énergie
    4. Distribution optimale de l'air
    5. Réglage automatique
    6. Version au gaz également disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.noz2-heater
  • Famille de produitsAÉROTHERMES
  • Groupe de produitsIndustrial Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)636
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur