Publier vos produits
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Traduit par Google,
    • Fournit un refroidissement sur la même surface que 51 ventilateurs de plafond standard à une fraction du coût.
    • Parfait pour les espaces intérieurs jusqu'à 60 x 60 pi et les plafonds de 14 à 25 pi.
    • Le contrôleur de vitesse variable offre un débit d'air entièrement réglable.
    • Le moteur à entraînement direct sans engrenage est silencieux (< 35 dba) et économe en énergie.
    • Économies d'énergie tout au long de l'année, jusqu'à 10 degrés d'effet de refroidissement par temps chaud et jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'énergie de chauffage par temps froid.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #CeilingFan

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: 3600
      Item Weight: 79 pounds
      Product Dimensions: 144 x 144 x 44 inches
      Item model number: 3600
      Size: 12-ft
      Color: Silver/Yellow
      Style: Industrial / Commercial
      Material: Aluminum
      Shape: Round
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: N/A
      Plug Profile: Universal Mount
      Certification: Conforms to UL STD 507, Certified to CSA STD C22.2 No. 113
      Special Features: Variable Speed
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Upper Mount, Upper Mounting Brace, Wall Controller, Fire Relay, Cover Plate, 20-ft Power Supply Cable, 50-ft CAT-5 Cable, 5-ft Controller Input Cable, Lower Cover, Mounting Bracket, Extension Tube Hardware, Main Fan Unit Hardware,Airfoil Hardware
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Warranty Description: 1 year manufacturer warranty.
      Assembled Diameter: 144 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Big-Ass-Fans-12-Ft-6-Silver-Blades-Ceiling-Fan
    • Famille de produitsCeiling Fan
    • Groupe de produitsIndoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans