Publier vos produits
PE-Plus - Premium HDPE Bird Net
Bird-X

PE-Plus - Premium HDPE Bird Net

Traduit par Google,

Empêchez les oiseaux d'entrer grâce à un filet de qualité supérieure.

Le filet anti-oiseaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de qualité supérieure crée une barrière physique fiable pour empêcher durablement les oiseaux d'entrer, de se percher, de dormir ou de nicher dans les zones protégées, contribuant ainsi à des conditions plus propres et mieux contrôlées. Sa construction robuste en polyéthylène noué est idéale pour l'étirement et offre une résistance à la traction allant jusqu'à 243 kg (535 lb), lui permettant de résister aux environnements extérieurs exigeants et à la faune sauvage de grande taille comme les cerfs, les coyotes et les chiens. Idéal pour les installations commerciales et industrielles, le filet anti-oiseaux en polyéthylène de qualité supérieure est disponible en mailles de 19 mm (3/4 po) ou 51 mm (2 po).

  • Filet en polyéthylène haute densité de qualité supérieure, conçu pour une durabilité à long terme
  • Idéal pour les projets commerciaux d'exclusion des oiseaux
  • Laisse passer la lumière, l'humidité et l'air tout en contribuant à bloquer les insectes indésirables.
  • Consultation d'installation incluse
  • Bénéficiant d'une garantie de 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication

Le filet anti-oiseaux Bird-X Premium est idéal pour les zones à tolérance zéro. Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents emplacements, ce filet empêche les oiseaux indésirables d'entrer, de se percher, de se reposer ou de nicher là où ils ne sont pas désirés. Les experts Bird-X sont disponibles pour des consultations téléphoniques gratuites afin de vous guider dans l'installation ou de vous recommander un installateur local. Correctement installé, le filet est discret et quasiment invisible de loin.

Spécification
  • Guarantee /Warranty:     10-Year Warranty against material defects and workmanship
    Hole Openings:     Available with 3/4″ (0.75″) openings or 2″ openings
    Tensile Strength:     ISO 1806 Mesh Strength – able to withstand 575 lbs. of force
    Size Options:     25′ x 25′, 25′ x 50′, 50′ x 50′, 50′ x 100′
    Box Dimensions:     25′ x 25′ Netting: 40” x 15” x 6”
         25′ x 50′ Netting: 40” x 15” x 10”
         50′ x 50′ Netting: 40” x 20” x 10”
         50′ x 100′ Netting: 40” x 28” x 27”
    Shipping Weight:     25′ x 25′ Netting: 10 lbs.
         25′ x 50′ Netting: 20 lbs.
         50′ x 50′ Netting: 40 lbs.
         50′ x 100′ Netting: 80 lbs.
    SKU:     NET-PE-25-25, NET-PE-25-50, NET-PE-50-50, NET-PE-50-100
Spécifications techniques
  • Réference unique.birdx-premium-bird-netting
  • Famille de produitsBird Netting
  • Groupe de produitsHDPE Netting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_56_07
  • Description de l'Uniclass 2015Bird deterrent nets
  • Code CSI MasterFormat 201410 81 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bird Control Devices
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 11 15
  • Titre OmniClassBird Netting