Publier vos produits
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
    Bird-X

    Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller

    Traduit par Google,

    Système de gestion des oiseaux à ultrasons silencieux pour une utilisation en extérieur. Il s'agit du premier répulsif à ultrasons (inaudible pour la plupart des humains) au monde conçu pour une utilisation en extérieur dans des espaces semi-clos.

    • Système de gestion des oiseaux par ultrasons
    • Conçu pour dissuader les oiseaux de rester dans les zones traitées
    • Réduit les risques associés pour la santé et les blessures
    • Contribue à réduire les coûts de nettoyage et d'entretien

    Détails:

    • Le système à 4 haut-parleurs couvre jusqu'à 3 600 pieds carrés.
    • L'émission d'ultrasons à haute fréquence est conçue pour créer un environnement incitant les oiseaux à quitter la zone.
    • Idéal pour les stations-service, les parkings, les entrepôts, les terrasses et autres espaces ouverts.
    • Conçu pour une utilisation dans des espaces extérieurs semi-clos (jusqu'à 3 600 pieds carrés).
    • L'émission ultrasonique non spécifique à l'espèce est conçue pour de nombreuses applications de gestion des oiseaux.
    • Utilise la technologie des ondes ultrasoniques pour créer des niveaux de pression acoustique à haute fréquence.
    • Résistant aux intempéries – le boîtier de type NEMA est conçu pour une utilisation en extérieur.

    Applications :

    Recommandé pour une utilisation dans des espaces extérieurs semi-closés (de taille moyenne) jusqu'à 3 600 pi². Idéal pour une utilisation dans les stations-service, les espaces commerciaux, les parkings et garages, les écoles, les hôpitaux, les terrasses extérieures, les restaurants, les hôtels, les fermes, les granges, les écuries, les usines, les entrepôts, les jardins, les cours, les balcons et les patios.

    Conçu pour être utilisé dans les zones où peuvent être présents des pigeons, des goélands, des quiscales, des corbeaux, des merles, des moineaux, des étourneaux et d'autres espèces d'oiseaux, ainsi que des chauves-souris et certains rongeurs.

    Avantages:

    • Contribue à réduire les coûts récurrents de nettoyage et d'entretien
    • Résistant aux intempéries pour une utilisation toute l'année
    • Contribue à protéger les bâtiments, les équipements et autres biens de valeur contre les déjections d'oiseaux corrosives.
    • Réduire les risques potentiels pour la santé et la responsabilité civile liés à la présence d'oiseaux nuisibles
    • Contribue à réduire les risques associés à la transmission de maladies telles que le virus du Nil occidental, la salmonellose, l'E. coli, l'histoplasmose et la rage (par les chauves-souris).
    • Contribue au respect des exigences des inspections gouvernementales et de sécurité
    • Contribue à réduire les dégâts causés par les oiseaux aux espaces extérieurs et à préserver l'aspect de la propriété.
    • Réduit les nuisances pour les résidents, les travailleurs, les clients et les autres visiteurs
    Spécification
    • Dimensions: Control Unit 9” x 9” x 5”, Speakers 4” x 4” x 6” Box dimensions: 19″ x 13″ x 8″ / Shipping weight: 10 lbs Speakers: 8 ohms, 75 watts Coverage: Up to 3,600 sq. ft. Power Requirements: 110vAC (220vAC available) 110v, 220v and 240v cords are 6 ft Sound Pressure: 95–102 dB (each speaker) at 1 meter Frequency: 15–25 kHz Compliance: unit CE Marked / supply power source UL Listed & CE Marked EPA Est. 075130-OR-001 NEMA type box Included: Control unit, 4 speakers with cords, 100 feet of wire per speaker, AC adapter with cord, & complete instructions Proudly made in the USA Please note 240v adapter option – UK style pins only. Unit will work with locally sourced 12v/240v adapters. Please contact customer service for other options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.birdx-ultrason-x-4-speaker-bird-deterrent-system
    • Famille de produitsUltrasonic Repeller, Ultrason X
    • Groupe de produitsBird-X Electronic Bird Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers