Publier vos produits
Bottom Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-400
BLUCHER

Bottom Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-400

Traduit par Google,
Bonde de douche réglable en acier inoxydable BSS-400 AISI Type 304 avec 6 po. x 6 po (145 x 145 mm) dessus carré, bride de serrage à membrane, raccords d'entrée latéraux 1-1/4 po (32 mm) ou 1-1/2 po (38 mm), grille de Vienne (standard) et pas de sortie inférieure de moyeu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6989
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord