Publier vos produits
Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600
BLUCHER

Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600

Traduit par Google,
BST-600 Bonde de douche ajustable en acier inoxydable AISI Type 304 avec 11 po. x 11 pouces. x 15 po (277 mm x 277 mm x 388 mm) dessus triangulaire, bride de serrage de membrane, grille de Vienne (standard) et pas de sortie inférieure de moyeu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6993
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord