Publier vos produits
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    Traduit par Google,

    BFD-110 Siphon de sol réglable en acier inoxydable AISI Type 304 avec 8po. x 8 po (200 mm x 200 mm) dessus, bride de serrage de membrane et grille de 1/8 po (3 mm). Les options de modèle incluent le dessus carré ou rond (-R) et la sortie inférieure ou latérale (SO) en tailles de 3 ou 4".

    Spécification
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6995
    • Famille de produitsDrain
    • Groupe de produitsAdjustable Floor Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord