Publier vos produits
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210

    Traduit par Google,

    BFD-210 Siphon de sol réglable en acier inoxydable AISI Type 304 avec 8po. x 8 po (200 mm x 200 mm) et une grille de 1/8 po (3 mm) (standard). Les options de modèle incluent le dessus carré ou rond (-R) et la sortie inférieure ou latérale (SO) en tailles de 3 ou 4".

    Spécification
    • US Order # / Description

      BFD-213 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-213-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7003
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsWaste Water Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord