Publier vos produits
DC-316 Double Coupling
BLUCHER

DC-316 Double Coupling

Traduit par Google,
TUYAU Système de tuyauterie en acier inoxydable AISI Type 316L (standard), avec raccords à emboîtement Push-Fit avec bague d'étanchéité en EPDM (standard). Tous les TUYAUX BLÜCHER doivent être traités avec un processus de finition par décapage et passivation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dc316
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCFluid coupling
  • Code UNSPSC26111907
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Titre CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Numéro OmniClass23-27 49 00
  • Titre OmniClassPipe Couplings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord