Publier vos produits
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
    BLUCHER

    HygienicPro Channel 676

    Traduit par Google,

    BLÜCHER HygienicPro® :

    • Conçu sans coins ni cavités qui pourraient cacher la croissance bactérienne
    • Résistant à une large gamme de produits chimiques utilisés dans le nettoyage
    • Non affecté par le nettoyage à haute température et la désinfection à la vapeur
    • Surfaces lisses qui favorisent un écoulement efficace et sont faciles à nettoyer et à garder propres
    • Longue durée
    • Acier inoxydable

    Nettoyeur. Meilleur.

    • Temps d'arrêt de la production réduits
    • Nettoyage des sols facile et efficace
    • Collage sûr et durable au sol
    • Nettoyage rapide et facile des canalisations
    • Installation soignée et sûre
    • Flux efficace vers la sortie
    • Concept de sol hygiénique


    Spécification
    • HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HygienicPro-Channel-676
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsWaste Water Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage gullies and channels
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord