Publier vos produits
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Traduit par Google,

Partie inférieure pour pont en aluminium avec sortie latérale avec bride à souder bimétal

Spécification
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Famille de produitsMarine Drains
  • Groupe de produitsLower Parts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord