Publier vos produits
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Flange

Traduit par Google,

Partie inférieure pour platelage en acier avec sortie latérale avec bride à souder

Spécification
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Flange
  • Famille de produitsMarine Drains
  • Groupe de produitsLower Parts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord