Publier vos produits
Toilet Adaptor
BLUCHER

Toilet Adaptor

Traduit par Google,

TUYAU Système de tuyauterie en acier inoxydable AISI Type 316L (standard), avec raccords à emboîtement Push-Fit avec bague d'étanchéité en EPDM (standard). Tous les TUYAUX BLÜCHER doivent être traités avec un processus de finition par décapage et passivation.

Spécification
  • Size(s): 
    3 - 4 in. (75 - 110mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Toilet-Adaptor
  • Famille de produitsMarine Fittings
  • Groupe de produitsToilet Adapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord