Publier vos produits
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Traduit par Google,

Partie supérieure avec pince à membrane de surface pour sols en vinyle

Spécification
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Upper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • Famille de produitsMarine Drains
  • Groupe de produitsUpper Parts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord