Publier vos produits
Tradition Plus side flashing rh
Archivé

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Spécification
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Famille de produitsPitched Roof Tile System
  • Groupe de produitsAeroDek Tradition Plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1250
  • Largeur (mm)143
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_93_53
  • Description de l'Uniclass 2015Metal tile verge fittings
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 15
  • Titre OmniClassMetal Roof Tiles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings