Publier vos produits
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Archivé

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Spécification
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.legacy-mineral_7780059_my
    • Famille de produitsPitched Roof Tile System
    • Groupe de produitsLegacy Mineral
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings