Publier vos produits
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, inside corner

    Traduit par Google,

    Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche, fixée mécaniquement sur un support en bois isolé par condensation avec un panneau de laine minérale de 20 mm :
    1. Substrat : Panneaux bois ≥ 23 mm
    2. Sous-couche de bitume : Minimum Micoral YAM 2000
    3. Isolation de condensation : 20 mm Panneau de laine minérale avec une résistance à la compression de surface > 60 kPa
    4. Fixation mécanique : Vis et plaque
    5. Feutre de toiture : Mono PM coutures soudées et fixées mécaniquement
    6. Renfort d'angle : Hörnmembran
    7. Membrane monocouche, aux détails : Mono PM
    Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.

    Spécification
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mono-pm-1-layer-system-inside-corner
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produitsSingle ply system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
    • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes