Publier vos produits
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
VANNE D'ALARME HUMIDE POUR SYSTÈME D'ARROSAGE
Spécification
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-900-wet-alarm-valve
  • Famille de produitsSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Groupe de produitsAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers

Disponibilité de la région

L'Europe