Publier vos produits
Nawabari 2-seater sofa 370-2001
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa 370-2001

Traduit par Google,

Faites une déclaration sculpturale avec le canapé Nawabari. Élégant mais ludique avec une forme incurvée distinctive.

Doux et résistant, ce tissu mettra en valeur le confort et le design de votre mobilier. Le tissu SKAGEN doit son nom au point le plus septentrional du Danemark. La ville de Skagen est réputée pour sa lumière étonnante, sa nature unique et ses plages de sable blanc aux lignes magnifiques. Les lignes du tissu SKAGEN assurent une expression belle et caractéristique, à la fois élégante et moderne. Le tissu est incroyablement doux au toucher et d'une qualité extrêmement durable.

Le tissu a reçu un traitement antitache et déperlant et est certifié selon la norme STANDARD 100 by OEKO TEX®, ce qui garantit qu'aucun produit chimique dangereux n'a été utilisé dans sa production.

Ajoutez une touche exclusive à votre mobilier avec l'effet velours rayé du tissu SKAGEN.

Spécification
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 82½ cm

    Legs height: 17 cm

    Seating height: 43½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447120016164075

Spécifications techniques
  • Réference unique.Nawabari-2-seater-sofa-370-2001
  • Famille de produitsNawabari
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas