Publier vos produits
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
    BoConcept

    Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101

    Traduit par Google,

    Faites une déclaration sculpturale avec le canapé Nawabari. Élégant mais ludique avec une forme incurvée distinctive.

    Doux et résistant, ce tissu mettra en valeur le confort et le design de votre mobilier. Le tissu SKAGEN doit son nom au point le plus septentrional du Danemark. La ville de Skagen est réputée pour sa lumière étonnante, sa nature unique et ses plages de sable blanc aux lignes magnifiques. Les lignes du tissu SKAGEN assurent une expression belle et caractéristique, à la fois élégante et moderne. Le tissu est incroyablement doux au toucher et d'une qualité extrêmement durable.

    Le tissu a reçu un traitement antitache et déperlant et est certifié selon la norme STANDARD 100 by OEKO TEX®, ce qui garantit qu'aucun produit chimique dangereux n'a été utilisé dans sa production.

    Ajoutez une touche exclusive à votre mobilier avec l'effet velours rayé du tissu SKAGEN.

    Spécification
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½ cm

      Legs height: 20 cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 57 kg

      Width: 238½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447131016221075

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nawabari-3-seater-sofa-higher-leg-370-3101
    • Famille de produitsNawabari
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas