Publier vos produits
Nawabari lounge chair 370-1001
Nawabari lounge chair 370-1001
Nawabari lounge chair 370-1001
    BoConcept

    Nawabari lounge chair 370-1001

    Traduit par Google,

    Donnez vie à votre salon avec le fauteuil ludique Nawabari.

    NAPOLI est un tissu en velours côtelé développé exclusivement pour BoConcept. Il s'agit d'un tissu tissé composé de fibres torsadées qui, une fois tissées, sont parallèles afin de former un motif distinctif comme un « cordon ». Le tissu semble être fabriqué à partir de plusieurs cordons posés parallèlement les uns aux autres puis cousus ensemble (d'où le nom de velours côtelé). NAPOLI a un toucher doux et agréable avec un look vintage avec un attrait très moderne.

    Conçu en collaboration avec BIG - Bjarke Ingels Group.

    Spécification
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 82½/43½ cm

      Seating height: 43½ cm

      Weight: 31 kg

      Maximum weight load: 125 kg

      Width: 91½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447110018267075

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nawabari-lounge-chair-370-1001
    • Famille de produitsNawabari
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes